製品の公開
BLOCK SELF-CONTAINED
BLOCK SELF-CONTAINED
BLOCK SELF-CONTAINED
BLOCK SELF-CONTAINED
    Daisalux

    BLOCK SELF-CONTAINED

    Google翻訳”,

    自己完結型のLED緊急用ランプ。アルミリフレクターとポリカーボネートディフューザーからなる小型光学アセンブリで構成された長方形のアルミボディ。表面壁取り付けに適しています。

    モデル

    メンテナンスされていない:BLOCK N30

    メンテナンスされたA/TCA:BLOCK P30 A / TCA、BLOCK 2P30 A / TCA、BLOCK 3P30 A / TCA

    仕様
    • A: An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs functionality and autonomy tests and reports the status using the two LED indicator lights that it includes. The tests can be requested manually by means of an ON Remote Control order when connected to the mains. TCA: An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs tests of functionality and autonomy and informs of the status. If the luminaire connects to a TEV Control unit, data on its status is sent directly to a control computer via this module where the status of the entire emergency luminaire installation can be monitored. Characteristics: Format: Block Operation: Non-maintained, Maintained, AutoTest, TCA Duration (h): 1, 2, 3 Emergency lamp: MHBLED Charging indicator: LED Protection rating: IP43 IK04 Voltage: 220-230V 50/60Hz, 110-127V 50/60 Hz Electrical insulation: Type II Test device: Autotest or TCA Remote control connection: Yes Battery type: NiCd Photometric data: Luminous flux in emergency (lm): 200-180
    技術仕様
    • Unique refBLOCK
    • コレクションセットBlock
    • コレクションEmergency Luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-06-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)92
    • 幅(mm)184
    • 奥行き(mm)30
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Emergency lighting and accessories
    • UNSPSC391117
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
    類似製品

    5つ星のうち4.3 4.3 (15)