製品の公開
BLOCK NF SATI
BLOCK NF SATI
BLOCK NF SATI
BLOCK NF SATI
    Daisalux

    BLOCK NF SATI

    Google翻訳”,

    *フランスでのみご利用いただけます*

    自己完結型のLED緊急用ランプ。アルミリフレクターとポリカーボネートディフューザーからなる小型光学アセンブリで構成された長方形のアルミボディ。表面壁取り付けに適しています。

    モデル:

    メンテナンスされていない:BLOCK N6SF A / TCA

    維持:BLOCK N6SF A / TCA

    仕様
    • A (SATI): An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs functionality and autonomy tests and reports the status using the two LED indicator lights that it includes. The tests can be requested manually by means of an ON Remote Control order when connected to the mains.
      TCA (SATI ADRESSABLE): An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs tests of functionality and autonomy and informs of the status. If the luminaire connects to a TEV Control unit, data on its status is sent directly to a control computer via this module where the status of the entire emergency luminaire installation can be monitored.

      Characteristics:

      Format: Block
      Operation: Non-maintained, Maintained, AutoTest (SATI), TCA (SATI ADRESSABLE)
      Duration (h): 1
      Emergency lamp: MHBLED
      Charging indicator: LED
      Protection rating: IP43 IK04
      Voltage: 220-230V 50/60Hz, 110-127V 50/60 Hz
      Electrical insulation: Type II 
      Test device: Autotest (SATI) or TCA (SATI ADRESSABLE)
      Remote control connection: Yes
      Battery type: NiCd
      Photometric data:
      Luminous flux in emergency (lm): 400-180

    技術仕様
    • Unique refBLOCK_FR
    • コレクションセットBlock
    • コレクションEmergency Luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-05-31
    • エディション1
    • 高さ(Mm)92
    • 幅(mm)184
    • 奥行き(mm)30
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Emergency lighting and accessories
    • UNSPSC391117

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス

    類似製品

    5つ星のうち4.3 4.3 (15)