製品の公開
HYDRA LD 2P3
HYDRA LD 2P3
HYDRA LD 2P3
HYDRA LD 2P3
    Daisalux

    HYDRA LD 2P3

    Google翻訳”,
    同じ材料のポリカーボネートハウジングとディフューザーで構成される、隆起したエッジを持つ長方形のボディ。独立した入力(LUM入力)で必要に応じてオン/オフできるLED光源を備えています。

    取り付けオプション:
    • ハイドラ表面
    • ハイドラセミリセス(KSH / KSP)
    • ハイドラ天井フラッシュマウント(KET)
    • ハイドラウォールフラッシュマウント(KEP)
    • ハイドラペナント(KET + KSB)
    • ハイドラウォータータイト(KES)
    仕様
    • Format: Hydra Operation: Maintained LED Duration (h): 2 Emergency lamp: LGPLED Protection rating: IP42 IK04 Mains lamp: LGPLED Charging indicator: LED Electrical insulation: Type II Test device: No Remote control connection: Yes Battery type: NiMH Voltage: 220-230V 50/60Hz, 110-127V 50/60Hz LED Colour Tone: Cool white (6000ºK-7000ºK), Warm white (2900ºK-3300ºK) Photometric data: Luminous flux in emergency (lm): 120 Luminous flux connected to mains (lm): 120
    技術仕様
    • Unique refHYDRA_LD_2P3
    • コレクションセットHydra
    • コレクションSignalling luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-04-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)320
    • 幅(mm)111
    関連
    • 主なマテリアルポリカーボネイト
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Emergency lighting and accessories
    • UNSPSC391117
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
    類似製品

    5つ星のうち4.3 4.3 (15)