製品の公開
HYDRA LD N5 A/TCA
HYDRA LD N5 A/TCA
HYDRA LD N5 A/TCA
HYDRA LD N5 A/TCA
    Daisalux

    HYDRA LD N5 A/TCA

    Google翻訳”,
    同じ材料のポリカーボネートハウジングとディフューザーで構成される、隆起したエッジを持つ長方形のボディ。電源に障害が発生した場合に点灯するLEDランプで構成されています。

    取り付けオプション:
    • ハイドラ表面
    • ハイドラセミリセス(KSH / KSP)
    • ハイドラ天井フラッシュマウント(KET)
    • ハイドラウォールフラッシュマウント(KEP)
    • ハイドラペナント(KET + KSB)
    • ハイドラウォータータイト(KES)
    仕様
    • A: An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs functionality and autonomy tests and reports the status using the two LED indicator lights that it includes. The tests can be requested manually by means of an ON Remote Control order when connected to the mains. TCA: An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs tests of functionality and autonomy and informs of the status. If the luminaire connects to a TEV Control unit, data on its status is sent directly to a control computer via this module where the status of the entire emergency luminaire installation can be monitored. Characteristics: Format: Hydra Operation: Non-maintained LED AutoTest Duration (h): 1 Emergency lamp: ILMLED Protection rating: IP42 IK04 Charging indicator: LED Electrical insulation: Type II Test device: AutoTest Remote control connection: Yes Battery type: NiMH Voltage: 220-230V 50/60Hz, 110-127V 50/60Hz Photometric data: Luminous flux in emergency (lm): 200
    技術仕様
    • Unique refHYDRA_LD_N5_A_TCA
    • コレクションセットHydra
    • コレクションSignalling luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-04-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)320
    • 幅(mm)111
    関連
    • 主なマテリアルポリカーボネイト
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Emergency lighting and accessories
    • UNSPSC391117
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
    類似製品