製品の公開
IKUS-M L
IKUS-M L
IKUS-M L
    Daisalux

    IKUS-M L

    Google翻訳”,
    信号および避難の照明器具。アルミニウムセクションと320x160mmの信号プレートで構成され、デジタル印刷されたサインとディフューザーフィルムを備えた熱成形PETGで製造された2枚のシートで構成されています。バッテリーと電子回路を収容するプロファイルは、吊り天井に埋め込まれ、ネジ取り付けシステムで固定されています。主電源の有無にかかわらず、コントラストホワイトで500cd/m²の輝度。屋内IP65。
    仕様
    • Characteristics: Format: Ikus-M Operation: Luminaire AC/DC Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Protection rating: Indoor IP65 IK04
    技術仕様
    • Unique refIKUS-M_L
    • コレクションセットIkus
    • コレクションLuminaires and specials
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-04-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)180
    • 幅(mm)320
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Emergency lighting and accessories
    • UNSPSC391117