製品の公開
IKUS2211-P L
IKUS2211-P L
IKUS2211-P L
    Daisalux

    IKUS2211-P L

    Google翻訳”,

    信号および避難の照明器具。壁に取り付けられたアルミニウムプロファイルと220x110mmの信号プレート、デジタル印刷されたサインとディフューザーフィルムを備えた熱成形PETGで製造された2枚のシートで構成されています。主電源の有無にかかわらず、コントラストホワイトで500cd/m²の輝度。屋内IP65。 ACおよびDC電圧をサポートします。集中型AC/DC電源システムに適しています。

    仕様
    • Characteristics:

      Operation: Luminaire 
      Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC 
      Protection rating: Indoor IP65 IK04
      Colour: Silver grey, Black, White

    技術仕様
    • Unique refIKUS2211-P_L
    • コレクションセットIkus2211
    • コレクションLuminaires and specials
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-10-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)130
    • 幅(mm)220
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
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
    類似製品