製品の公開
IZAR 3N30
IZAR 3N30
IZAR 3N30
    Daisalux

    IZAR 3N30

    Google翻訳”,
    光学グループ、電子システム、バッテリーの3つの独立したモジュールで形成されたランプ。 2つのレンズオプション:エスケープルートとオープンエリア。 「避難経路」光学グループは、廊下などの場所でより大きな配置間隔を可能にし、避難経路で適切な照明を実現します。吊り天井へのフラッシュマウントに適しています。停電時に点灯するLED光源を提供します。
    仕様
    • Characteristics: Operation: Non-maintained LED Duration (h): 3 Emergency lamp: MHBLED Protection rating: IP20 IK04 Charging indicator: LED Electrical insulation: Type II Test device: No Remote control connection: Yes Battery type: NiCd LED Colour Tone: Cool white (6000ºK-7000ºK) Voltage: 220-230V 50/60Hz, 110-127V 50/60Hz Photometric data: Luminous flux in emergency (lm): 170
    技術仕様
    • Unique refIZAR_3N30
    • コレクションセットIzar
    • コレクションEmergency Luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-04-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)46
    • 幅(mm)46
    関連
    • 主なマテリアル電子・光学コンポーネント
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Emergency lighting and accessories
    • UNSPSC391117
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
    類似製品

    5つ星のうち4.3 4.3 (15)