製品の公開
IZAR 3N30 A/TCA/DALI
IZAR 3N30 A/TCA/DALI
IZAR 3N30 A/TCA/DALI
    Daisalux

    IZAR 3N30 A/TCA/DALI

    Google翻訳”,
    光学グループ、電子システム、バッテリーの3つの独立したモジュールで形成されたランプ。 2つのレンズオプション:エスケープルートとオープンエリア。 「避難経路」光学グループは、廊下などの場所でより大きな配置間隔を可能にし、避難経路で適切な照明を実現します。吊り天井へのフラッシュマウントに適しています。停電時に点灯するLED光源を提供します。
    仕様
    • A: An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs functionality and autonomy tests and reports the status using the two LED indicator lights that it includes. The tests can be requested manually by means of an ON Remote Control order when connected to the mains. TCA: An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs tests of functionality and autonomy and informs of the status. If the luminaire connects to a TEV Control unit, data on its status is sent directly to a control computer via this module where the status of the entire emergency luminaire installation can be monitored. Characteristics: Operation: Non-maintained LED AutoTest, Non-maintained LED TCA Duration (h): 3 Emergency lamp: MHBLED Protection rating: IP20 IK04 Charging indicator: LED Electrical insulation: Type II Test device: A:AutoTest , TCA centralised management Remote control connection: Yes Battery type: NiMH LED Colour Tone: Cool white (6000ºK-7000ºK) Voltage: 220-230V 50/60Hz, 110-127V 50/60Hz Photometric data: Luminous flux in emergency (lm): 170
    技術仕様
    • Unique refIZAR_3N30_A_TCA
    • コレクションセットIzar
    • コレクションEmergency Luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-04-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)46
    • 幅(mm)46
    関連
    • 主なマテリアル電子・光学コンポーネント
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Emergency lighting and accessories
    • UNSPSC391117
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
    類似製品

    5つ星のうち4.3 4.3 (15)