製品の公開
IZAR N8SF SATI A/TCA
IZAR N8SF SATI A/TCA
IZAR N8SF SATI A/TCA
    Daisalux

    IZAR N8SF SATI A/TCA

    Google翻訳”,

    *フランスでのみご利用いただけます*

    光学グループ、電子システム、バッテリーの3つの独立したモジュールで形成されたランプ。 2つのレンズオプション:エスケープルートとオープンエリア。 「避難経路」光学グループは、廊下などの場所でより大きな配置間隔を可能にし、避難経路で適切な照明を実現します。吊り天井へのフラッシュマウントに適しています。

    仕様
    • Luminaire using LED technology, Ø 46mm. Suitable for flush mounting on suspended ceiling. Supports AC and DC voltage. Suitable for centralised AC/DC power systems.

      Characteristics:
      Operation: Non maintained A or TCA
      Voltage: 220/230 V - 50/60 Hz, 110/127 V - 50/60 Hz
      Protection rating: IP20 IK04
      Electrical insulation: Type II
      LED Colour Tone: Cool white, warm white

      Luminous flux in emergency (lm): 400

    技術仕様
    • Unique refIZAR_N8SF_A_TCA
    • コレクションセットIzar
    • コレクションEmergency Luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-04-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)46
    • 幅(mm)46
    関連
    • 主なマテリアル電子・光学コンポーネント
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Emergency lighting and accessories
    • UNSPSC391117

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス

    類似製品

    5つ星のうち4.3 4.3 (15)