製品の公開
LENS NF FLUSH-MOUNTED TRIMLESS SATI
LENS NF FLUSH-MOUNTED TRIMLESS SATI
LENS NF FLUSH-MOUNTED TRIMLESS SATI
    Daisalux

    LENS NF FLUSH-MOUNTED TRIMLESS SATI

    Google翻訳”,

    *フランスでのみご利用いただけます*

    円筒形の本体とポリカーボネート製のディフューザーを備えた、LEDテクノロジーを備えた自己完結型の非常用ランプ。吊り天井へのフラッシュマウントに適しています。
    ラウンドトリムレスフラッシュマウント。

    仕様
    • A (SATI): An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs functionality and autonomy tests and reports the status using the two LED indicator lights that it includes. The tests can be requested manually by means of an ON Remote Control order when connected to the mains.
      TCA (SATI ADRESSABLE): An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs tests of functionality and autonomy and informs of the status. If the luminaire connects to a TEV Control unit, data on its status is sent directly to a control computer via this module where the status of the entire emergency luminaire installation can be monitored.

      Characteristics:
      Format: Lens
      Operation: Non-maintained, Maintained, Autotest (SATI), TCA (SATI ADRESSABLE)
      Duration (h): 1
      Installation height (m): 2 à 25
      Emergency lamp: MHBLED
      Charging indicator: LED
      Protection rating: IP20 IK04
      Voltage: 220-230V 50/60Hz, 110-127V 50/60Hz
      Test device: Autotest (SATI), TCA (SATI ADRESSABLE)
      Remote control connection: Yes
      Battery type: NiMH
      Electrical insulation: Type II
      Photometric data:
      Luminous flux in emergency (lm): 200-400

    技術仕様
    • Unique refLENS_SEN_FR
    • コレクションセットLens
    • コレクションEmergency Luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-06-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Emergency lighting and accessories
    • UNSPSC391117

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス

    類似製品

    5つ星のうち4.3 4.3 (15)