製品の公開
ZINER
ZINER
ZINER
ZINER
ZINER
    Daisalux

    ZINER

    Google翻訳”,

    正方形の、非常にスリムな非常用ランプ。シンクに加えて、アルミニウムで製造されたフレームは、電子システム、バッテリー、および光学グループのサポートです。特定のレンズとリフレクターを組み合わせて使用することで、オープンエリアの照明と避難経路で最適なパフォーマンスが保証されます。天井への取り付けに適しています。

    モデル:

    メンテナンスされていない:Ziner N20、Ziner N30

    メンテナンスされたA/TCA:Ziner P30 A / TCA

    メンテナンスされていないA/TCA:Ziner N30 A / TCA

    仕様
    • A: An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs functionality and autonomy tests and reports the status using the two LED indicator lights that it includes. The tests can be requested manually by means of an ON Remote Control order when connected to the mains.
      TCA: An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs tests of functionality and autonomy and informs of the status. If the luminaire connects to a TEV Control unit, data on its status is sent directly to a control computer via this module where the status of the entire emergency luminaire installation can be monitored.
      The A and TCA Maintained models have an Eco-maintained function.

      Characteristics:

      Operation: No Maintained, Maintained, AutoTest (A), TCA, DALI
      Duration: 1
      Emergency lamp: MHBLED
      Charging indicator: LED
      Protection rating: IP43 IK04 / IP54 IK04
      Voltage: 220/230 V 50/60 Hz, 110/127V 50/60 Hz
      Electrical insulation: Type II
      Test device: AutoTest, TCA
      Remote control connection: Yes
      Battery type: Ni-Cd, LiFePO4
      Colour: Aluminium, Black, White

    技術仕様
    • Unique refZINER
    • コレクションセットZiner
    • コレクションEmergency Luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-10-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)120
    • 幅(mm)120
    • 奥行き(mm)22
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Emergency lighting and accessories
    • UNSPSC391117
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
    類似製品

    5つ星のうち4.3 4.3 (15)