製品の公開
ZINER + KTS
ZINER + KTS
ZINER + KTS
ZINER + KTS
ZINER + KTS
ZINER + KTS
    Daisalux

    ZINER + KTS

    Google翻訳”,

    寸法が縮小された正方形のアルミニウム合金ユニット内の自己完結型の非常用ランプ。シンクに加えて、アルミニウムで製造されたフレームは、電子システム、バッテリー、および光学グループのサポートです。特定のレンズとリフレクターを組み合わせて使用することで、オープンエリアの照明と避難経路で最適なパフォーマンスが保証されます。天井への取り付けに適しています。表面コンジットの電気的設置を可能にする部品が含まれています。

    KTS ZINERを搭載したモデル:

    メンテナンスされていない:Ziner 2N30、Ziner 3N30

    維持されるA/TCA:Ziner 2P30 A / TCA、Ziner 3P30 A / TCA

    メンテナンスされていないA/TCA:Ziner 2N30 A / TCA、Ziner 2N30 A / TCA


    仕様
    • A: An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs functionality and autonomy tests and reports the status using the two LED indicator lights that it includes. The tests can be requested manually by means of an ON Remote Control order when connected to the mains. TCA: An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs tests of functionality and autonomy and informs of the status. If the luminaire connects to a TEV Control unit, data on its status is sent directly to a control computer via this module where the status of the entire emergency luminaire installation can be monitored. The A and TCA Maintained models have an Eco-maintained function. Characteristics: Operation: No Maintained, Maintained, AutoTest (A), TCA, DALI Duration: 1, 2, 3 Emergency lamp: MHBLED Charging indicator: LED Protection rating: IP43 IK04 / IP54 IK04 Voltage: 220/230 V 50/60 Hz, 110/127V 50/60 Hz Electrical insulation: Type II Test device: AutoTest, TCA Remote control connection: Yes Battery type: Ni-Cd, LiFePO4 Colour: Aluminium, Black, White Includes part that enables surface conduit electrical installations.
    技術仕様
    • Unique refZINER_KTS
    • コレクションセットZiner
    • コレクションEmergency Luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-10-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)120
    • 幅(mm)120
    • 奥行き(mm)40
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Emergency lighting and accessories
    • UNSPSC391117
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
    類似製品

    5つ星のうち4.3 4.3 (15)