製品を公開する
School Locker Double-Tier 300, Steel Door
School Locker Double-Tier 300, Steel Door
School Locker Double-Tier 300, Steel Door
School Locker Double-Tier 300, Steel Door
School Locker Double-Tier 300, Steel Door
School Locker Double-Tier 300, Steel Door
School Locker Double-Tier 300, Steel Door
School Locker Double-Tier 300, Steel Door
School Locker Double-Tier 300, Steel Door
    Dalform

    School Locker Double-Tier 300, Steel Door

    Google翻訳,

    2段式ロッカーは、学校用ロッカーとして非常に人気が高く、内部レイアウトは2種類あります。1つは書籍収納部とコート掛けを備えた学校用ロッカー、もう1つは衣類用ロッカーで、衣類レールとダブルコート掛けが付いています。2段式ロッカーは、高さの異なる内部空間を作るために、低めのロッカーと組み合わせて使用​​されることもよくあります。

    このロッカーは、厚さ1mmの鋼板を使用した完全溶接フレームを採用しています。ドアは厚さ3mmの鋼板または厚さ10mmのコンパクトラミネートから選択でき、頑丈なピアノヒンジが取り付けられています。

    ロッカーは高さと奥行きがそれぞれ2種類ずつ用意されています。屋根は平らなものと傾斜したものから選べ、脚部フレームとベンチはオプションで選択可能です。


      技術仕様
      • 固有参照番号2-Compartment-Locker-300x500x1700-Flat-Steel-Door
      • 製品ファミリStorage
      • 製品グループLocker
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2018-03-15
      • 版番号1
      • 高さ(mm)1700
      • 幅(mm)300
      • 奥行き(mm)500
      関連
      • 主要素材スチール
      • 設計国スウェーデン
      • 製造国スウェーデン
      • 正味重量(kg)38
      分類
      • BIMobjectカテゴリー家具 - 棚・シェルフ・収納
      • IFC分類家具
      • Uniclass 2015 コードPr_40_30_78_48
      • Uniclass 2015 説明Lockers
      • CSI MasterFormat 2014 コード10 51 00
      • CSI MasterFormat 2014 タイトルLockers
      • OmniClass 番号23-21 15 27 13
      • OmniClass タイトルClothing Shelving and Storage Units
      • CSI UniFormat II コードE2010
      • CSI UniFormat II タイトルFixed Furnishings

      対応地域

      ヨーロッパ