製品を公開する
School Locker Double-Tier 400, Steel Door
School Locker Double-Tier 400, Steel Door
School Locker Double-Tier 400, Steel Door
School Locker Double-Tier 400, Steel Door
School Locker Double-Tier 400, Steel Door
School Locker Double-Tier 400, Steel Door
School Locker Double-Tier 400, Steel Door
School Locker Double-Tier 400, Steel Door
School Locker Double-Tier 400, Steel Door
    Dalform

    School Locker Double-Tier 400, Steel Door

    Google翻訳,

    2段式ロッカーは、学校用ロッカーとして非常に人気が高く、内部レイアウトは2種類あります。1つは書籍収納部とコート掛けを備えた学校用ロッカー、もう1つは衣類用ロッカーで、衣類レールとダブルコート掛けが付いています。2段式ロッカーは、高さの異なる内部空間を作るために、低めのロッカーと組み合わせて使用​​されることもよくあります。

    このロッカーは、厚さ1mmの鋼板を使用した完全溶接フレームを採用しています。ドアは厚さ3mmの鋼板または厚さ10mmのコンパクトラミネートから選択でき、頑丈なピアノヒンジが取り付けられています。

    ロッカーは高さと奥行きがそれぞれ2種類ずつ用意されています。屋根は平らなものと傾斜したものから選べ、脚部フレームとベンチはオプションで選択可能です。

    技術仕様
    • 固有参照番号2-Compartment-Locker-400x500x1700-Flat-Steel-Door
    • 製品ファミリStorage
    • 製品グループLocker
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-03-15
    • 版番号1
    • 高さ(mm)1700
    • 幅(mm)400
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主要素材スチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)45
    分類
    • BIMobjectカテゴリー家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • Uniclass 2015 コードPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 説明Lockers
    • CSI MasterFormat 2014 コード10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルLockers
    • OmniClass 番号23-21 15 27 13
    • OmniClass タイトルClothing Shelving and Storage Units
    • CSI UniFormat II コードE2010
    • CSI UniFormat II タイトルFixed Furnishings

    対応地域

    ヨーロッパ