製品の公開
Boot Rack 1000
Boot Rack 1000
Boot Rack 1000
    Dalform

    Boot Rack 1000

    Google翻訳”,

    頑丈で省スペースなラック。靴やブーツを床から持ち上げて、より早く乾き、掃除も簡単にします。耐久性のあるペグ付き。壁、壁掛け支柱、または自立式の床置きスタンドに取り付け可能です。

    仕様
    • Dimensions: H 105 mm (excl. hooks), H 200 mm (incl. hooks), D 235 mm.

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    技術仕様
    • Unique refBoot-Hanger-1000
    • コレクションセットStorage
    • コレクションCloakroom
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-10-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)200
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)235
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル木
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_13
    • Uniclass2015詳細Cloakroom units
    • MasterFormat 2014 コード41 53 00
    • MasterFormat 2014 タイトルStorage Equipment and Systems
    • OmniClassNumber23-21 15 21
    • OmniClassタイトルCloakroom Units
    • UniFormatIIコードC
    • UniFormatIIタイトルINTERIORS

    対応地域

    ヨーロッパ