製品の公開
Metal Coat Rack with Melamine Shelf 500
Metal Coat Rack with Melamine Shelf 500
Metal Coat Rack with Melamine Shelf 500
    Dalform

    Metal Coat Rack with Melamine Shelf 500

    Google翻訳”,

    通気性を最適化するスチールチューブ製の上段棚と、19mm厚のバーチ材メラミン化粧板製の下段棚を組み合わせた、クローク用収納棚です。各段にダブルフック​​が2つずつ付いており、内部仕切り付きと仕切りなしの2種類からお選びいただけます。壁掛け式支柱または自立式フロアスタンドに取り付け可能です。

    仕様
    • Dimensions: H 270 mm, D 300 mm.

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    技術仕様
    • Unique refClothing-Compartment-Shelf-RT-500-2x250
    • コレクションセットStorage
    • コレクションCloakroom
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-10-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)270
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)300
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル木
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_13
    • Uniclass2015詳細Cloakroom units
    • MasterFormat 2014 コード41 53 00
    • MasterFormat 2014 タイトルStorage Equipment and Systems
    • OmniClassNumber23-21 15 21
    • OmniClassタイトルCloakroom Units
    • UniFormatIIコードC
    • UniFormatIIタイトルINTERIORS

    対応地域

    ヨーロッパ