製品を公開する
Metal Coat Rack with Double Melamine Shelves 750
Metal Coat Rack with Double Melamine Shelves 750
Metal Coat Rack with Double Melamine Shelves 750
Metal Coat Rack with Double Melamine Shelves 750
    Dalform

    Metal Coat Rack with Double Melamine Shelves 750

    Google翻訳,

    幼稚園や学校向けに設計された、耐久性と汎用性に優れた19mm厚のバーチ材メラミン製クローク棚。各セクションにダブルフック​​が2つ付いており、内部仕切り付きと仕切りなしの2種類からお選びいただけます。壁掛け支柱または自立式フロアスタンドに取り付け可能です。

    仕様
    • Dimensions: H 300 mm, D 320 mm (upper shelf 250 mm).

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    技術仕様
    • 固有参照番号Clothing-Compartment-Shelf-TT-750-3x250
    • 製品ファミリStorage
    • 製品グループCloakroom
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-10-02
    • 版番号1
    • 高さ(mm)300
    • 幅(mm)750
    • 奥行き(mm)320
    関連
    • 主要素材スチール
    • 副素材木
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    分類
    • BIMobjectカテゴリー家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC コード56
    • Uniclass 2015 コードPr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 説明Cloakroom units
    • CSI MasterFormat 2014 コード41 53 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルStorage Equipment and Systems
    • OmniClass 番号23-21 15 21
    • OmniClass タイトルCloakroom Units
    • CSI UniFormat II コードC
    • CSI UniFormat II タイトルINTERIORS

    対応地域

    ヨーロッパ