製品を公開する
Clothing Locker 300, Steel Door
Clothing Locker 300, Steel Door
Clothing Locker 300, Steel Door
Clothing Locker 300, Steel Door
Clothing Locker 300, Steel Door
Clothing Locker 300, Steel Door
Clothing Locker 300, Steel Door
    Dalform

    Clothing Locker 300, Steel Door

    Google翻訳,

    ダルフォームの衣類ロッカーには、ダブルフック​​付きの衣類レールが装備されています。このゆったりとしたロッカーは十分な収納スペースを提供し、必要に応じてオプションの仕切り壁を取り付けることも可能です。

    このロッカーは、厚さ1mmの鋼板を使用した完全溶接フレームを採用しています。ドアは厚さ3mmの鋼板または厚さ10mmのコンパクトラミネートから選択でき、頑丈なピアノヒンジが取り付けられています。

    ロッカーは高さと奥行きがそれぞれ2種類ずつ用意されています。屋根は平らなものと傾斜したものから選べ、脚部フレームとベンチはオプションで選択可能です。


      技術仕様
      • 固有参照番号Clothing-Locker-300x500x1700-Flat-Steel-Door
      • 製品ファミリStorage
      • 製品グループLocker
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2018-03-15
      • 版番号1
      • 高さ(mm)1700
      • 幅(mm)300
      • 奥行き(mm)500
      関連
      • 主要素材スチール
      • 設計国スウェーデン
      • 製造国スウェーデン
      • 正味重量(kg)35
      分類
      • BIMobjectカテゴリー家具 - 棚・シェルフ・収納
      • IFC分類家具
      • Uniclass 2015 コードPr_40_30_78_48
      • Uniclass 2015 説明Lockers
      • CSI MasterFormat 2014 コード10 51 00
      • CSI MasterFormat 2014 タイトルLockers
      • OmniClass 番号23-21 15 27 13
      • OmniClass タイトルClothing Shelving and Storage Units
      • CSI UniFormat II コードE2010
      • CSI UniFormat II タイトルFixed Furnishings

      対応地域

      ヨーロッパ