製品の公開
Clothing Locker 400, Steel Door
Clothing Locker 400, Steel Door
Clothing Locker 400, Steel Door
Clothing Locker 400, Steel Door
Clothing Locker 400, Steel Door
Clothing Locker 400, Steel Door
Clothing Locker 400, Steel Door
    Dalform

    Clothing Locker 400, Steel Door

    Google翻訳”,

    ダルフォームの衣類ロッカーには、ダブルフック​​付きの衣類レールが装備されています。このゆったりとしたロッカーは十分な収納スペースを提供し、必要に応じてオプションの仕切り壁を取り付けることも可能です。

    このロッカーは、厚さ1mmの鋼板を使用した完全溶接フレームを採用しています。ドアは厚さ3mmの鋼板または厚さ10mmのコンパクトラミネートから選択でき、頑丈なピアノヒンジが取り付けられています。

    ロッカーは高さと奥行きがそれぞれ2種類ずつ用意されています。屋根は平らなものと傾斜したものから選べ、脚部フレームとベンチはオプションで選択可能です。


      技術仕様
      • Unique refClothing-Locker-400x500x1700-Flat-Steel-Door
      • コレクションセットStorage
      • コレクションLocker
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2018-03-15
      • エディション1
      • 高さ(Mm)1700
      • 幅(mm)400
      • 奥行き(mm)500
      関連
      • 主なマテリアルスチール
      • 設計国スウェーデン
      • 製造国スウェーデン
      • 正味重量(kg)41
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
      • IFC分類家具
      • Uniclass2015コードPr_40_30_78_48
      • Uniclass2015詳細Lockers
      • MasterFormat 2014 コード10 51 00
      • MasterFormat 2014 タイトルLockers
      • OmniClassNumber23-21 15 27 13
      • OmniClassタイトルClothing Shelving and Storage Units
      • UniFormatIIコードE2010
      • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

      対応地域

      ヨーロッパ