製品の公開
Metal Hat Rack 1000
Metal Hat Rack 1000
Metal Hat Rack 1000
Metal Hat Rack 1000
Metal Hat Rack 1000
    Dalform

    Metal Hat Rack 1000

    Google翻訳”,

    通気性に優れた帽子掛け。アウターウェアを最適に乾燥させるように設計されています。各セクションにダブルフック​​が2つずつ付いており、内部仕切り付きと仕切りなしの2種類からお選びいただけます。壁掛け式支柱または自立式フロアスタンドに取り付け可能です。

    仕様
    • Dimensions: D 300 mm, H 157 mm (excl. hooks) / 188 mm (incl. hooks).

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    技術仕様
    • Unique refHat-Rack-1000
    • コレクションセットStorage
    • コレクションCloakroom
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-10-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)250
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)300
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル木
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_13
    • Uniclass2015詳細Cloakroom units
    • MasterFormat 2014 コード41 53 00
    • MasterFormat 2014 タイトルStorage Equipment and Systems
    • OmniClassNumber23-21 15 21
    • OmniClassタイトルCloakroom Units
    • UniFormatIIコードC
    • UniFormatIIタイトルINTERIORS

    対応地域

    ヨーロッパ