製品を公開する
Metal Hat Rack 600
Metal Hat Rack 600
Metal Hat Rack 600
Metal Hat Rack 600
Metal Hat Rack 600
    Dalform

    Metal Hat Rack 600

    Google翻訳,

    通気性に優れた帽子掛け。アウターウェアを最適に乾燥させるように設計されています。各セクションにダブルフック​​が2つずつ付いており、内部仕切り付きと仕切りなしの2種類からお選びいただけます。壁掛け式支柱または自立式フロアスタンドに取り付け可能です。

    仕様
    • Dimensions: D 300 mm, H 157 mm (excl. hooks) / 188 mm (incl. hooks).

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    技術仕様
    • 固有参照番号Hat-Rack-600
    • 製品ファミリStorage
    • 製品グループCloakroom
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-10-03
    • 版番号1
    • 高さ(mm)250
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)300
    関連
    • 主要素材スチール
    • 副素材木
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    分類
    • BIMobjectカテゴリー家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC コード56
    • Uniclass 2015 コードPr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 説明Cloakroom units
    • CSI MasterFormat 2014 コード41 53 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルStorage Equipment and Systems
    • OmniClass 番号23-21 15 21
    • OmniClass タイトルCloakroom Units
    • CSI UniFormat II コードC
    • CSI UniFormat II タイトルINTERIORS

    対応地域

    ヨーロッパ