製品を公開する
School Locker Z-Style 300, Laminate Door
School Locker Z-Style 300, Laminate Door
School Locker Z-Style 300, Laminate Door
School Locker Z-Style 300, Laminate Door
School Locker Z-Style 300, Laminate Door
School Locker Z-Style 300, Laminate Door
    Dalform

    School Locker Z-Style 300, Laminate Door

    Google翻訳,

    スペースを最小限に抑えるように設計されたテトリススタイルのロッカーは、2種類の内部レイアウトを提供しています。1つは、本収納スペースとコート掛けを備えた学校用ロッカー、もう1つは、衣類用ハンガーレールとダブルコート掛けを備えた衣類用ロッカーです。

    このロッカーは、厚さ1mmの鋼板を使用した完全溶接フレームを採用しています。ドアは厚さ3mmの鋼板または厚さ10mmのコンパクトラミネートから選択でき、頑丈なピアノヒンジが取り付けられています。

    ロッカーは高さと奥行きがそれぞれ2種類ずつ用意されています。屋根は平らなものと傾斜したものから選べ、脚部フレームとベンチはオプションで選択可能です。

    技術仕様
    • 固有参照番号Z-Locker-300x500x1700-Laminate-Door
    • 製品ファミリStorage
    • 製品グループLocker
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-03-15
    • 版番号1
    • 高さ(mm)1700
    • 幅(mm)300
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主要素材スチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)38
    分類
    • BIMobjectカテゴリー家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • Uniclass 2015 コードPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 説明Lockers
    • CSI MasterFormat 2014 コード10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルLockers
    • OmniClass 番号23-21 15 27 13
    • OmniClass タイトルClothing Shelving and Storage Units
    • CSI UniFormat II コードE2010
    • CSI UniFormat II タイトルFixed Furnishings

    対応地域

    ヨーロッパ