製品の公開
ATLANTIS_50x50_HS30-to-300 For standard use
Daliform Group

ATLANTIS_50x50_HS30-to-300 For standard use

Google翻訳”,
Sistema Atalantis(Atlantis System)は、新しく建設または再構築された民間および工業用建物、蓄積タンク、分散タンク、ハニカムラフト、低温冷蔵室に、一般的な空洞、床下空洞、換気床を作成するための高度なシステムです。 Atlantisシステムは、床下の空洞または空洞の深さが、従来のIglu'®型枠を使用できないような場合に使用されます。エレベータパイプの直径が一定であるため、コンクリートの使用を最小限に抑えることができます。充填。システムの主な機能は、速度、シンプルさ、コストパフォーマンスです。さらに、アトランティスを使用すると、適切な湿度バリアを備えた衛生空間が得られ、屋外に接続された配管を介して適切に換気されれば、地面に存在するラドンガスを処分するためのツールになります。
仕様
  • Implementation of aventilated under-ground cavity for a total height of  ______ cm with the supply and on-sitepositioning of recycled plastic Atlantis System formworks from the DaliformGroup, consisting of modular formworks positioned dry for the quick dryformation of a self-bearing pedestrian accessible platform above which theC25/30 concrete is cast to fill the formwork up to its crown and an upper slabof ______ cm reinforced with welded mesh Ø ______ cm 20 x 20 cm, levelled andsmoothed with a trowel.

    The Atlantis system shallbe composed of recycled plastic formwork such as Iglù® with convexcover with dimensions 50x50 cm, h 16 cm and sustained by pipes Ø110 mm, di h______ cm, complete with slip on bayonet connection feet, which can be walkedon when dry, guaranteeing a breaking resistance of 150 kg in correspondence ofthe centre of the arch with an 8 x 8 cm clamp.

    Formworks in recycledplastic, such as Iglù®, for the formation of the Atlantis system,must not release polluting substances, have an Environmental CompatibilityCertification and be produced by a Company Certified according to InternationalStandards UNI EN ISO 9001 (Quality), UNI EN ISO 14001 (Environment); BSI OHSAS18001 (Safety) and SA 8000 (Social responsibility).

    The company that suppliesthe formworks such as Iglu’®, for the formation of the Atlantissystem, must also exhibit the product certificate approved by an EOTA (EuropeanOrganisation for Technical Approvals) member agency.

     

    Including accessories,waste, cutting and all other expenses:

    ______  /m2 ______

     

     

     

     

     

     

技術仕様
  • Unique refATLANTIS-50x50-HS30-to-300-For-standard-use
  • コレクションセットATLANTIS SYSTEM
  • コレクションFormwork
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-12-31
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - フローリングシステム・構造床
  • IFC分類マテリアル
  • UNSPSC名称Flooring
  • UNSPSC301617
  • Uniclass2015コードPr_20_85_13
  • Uniclass2015詳細Concrete base and foundation products
  • OmniClassNumber23-13 31 17
  • OmniClassタイトルConcrete Formwork