製品の公開
shower channels CeraLine senkrecht F Duo 800-2000 mm, DN 50
shower channels CeraLine senkrecht F Duo 800-2000 mm, DN 50
shower channels CeraLine senkrecht F Duo 800-2000 mm, DN 50
shower channels CeraLine senkrecht F Duo 800-2000 mm, DN 50
    Dallmer

    shower channels CeraLine senkrecht F Duo 800-2000 mm, DN 50

    Google翻訳”,
    シャワーチャンネル用のこのBIMオブジェクトCeraLinevertikalF Duoには、13種類の長さ(800、900、1000、1100、1200、1300、1400、1500、1600、1700、1800、1900、2000 mm)とさまざまな色と表面のカバープレートが含まれています終了します。 CeraLine F Duoシャワーチャンネルは、床面の任意の場所に設置でき、流量は2.0 l/sです。複数のデザイン賞を受賞したCeraLineシャワーチャンネルは、興味深い表面仕上げと材料の組み合わせを備えた多数のカバープレートと組み合わせることができます。たとえば、最も洗練された味を満足させるための色付きガラス。または最も排他的な効果のために磨かれたまたはサテン仕上げのステンレス鋼。タイプIndividualは、お客様の個別の床仕上げでタイル張りに準備されています。カバープレートの幅が狭いため、シャワーチャンネルのCeraLineは常にエレガントで洗練されています。

    Dallmerに連絡する

    仕様
      • for installation in the floor surface
      • with two drain bodies, outlet DN 50 horizontal, ball-joint adjustable 0 – 15 degrees
      • sound absorbing height adjustable levelling legs
      • integral sand coated flange for secure bonding of under-tile waterproofing
      • removable trap insert, 50 mm water seal
      • height adjustable screws
      • temporary blanking plate
      • tiling gauges
      • edge trim jigs
      • material: channel 304 stainless steel, trap polypropylene
      • The outlet connector can be supplied in ABS to suit British Standard sizes and PE-HD conforming to DIN EN 1519. Please enquire.
    技術仕様
    • Unique refshower-channels-ceraline-vertical-f-duo-521682520548
    • コレクションセットShower channel
    • コレクションCeraLine
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-04-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)31
    • 奥行き(mm)40
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルポリプロピレン
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
    • IFC分類フロー取付
    • UNSPSC名称Plumbing adapters
    • UNSPSC40141719