製品の公開
SACADURA Upholstery armchair
SACADURA Upholstery armchair
SACADURA Upholstery armchair
SACADURA Upholstery armchair
SACADURA Upholstery armchair
SACADURA Upholstery armchair
SACADURA Upholstery armchair
SACADURA Upholstery armchair
    DAM

    SACADURA Upholstery armchair

    5つ星のうち4.54.5(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    前世紀には、互いに切り離されて住んでいた惑星の地理的領域があり、世界を豊かにするつながりを生み出したポルトガルの冒険家でした。 SACADURAチェアは、1922年にSacaduraCabralとGagoCoutinhoによって実現された南大西洋の最初の空中交差点を称えています。飛行士のヘルメットの形状に触発され、水上飛行機の翼のようにエレガントに湾曲した腕を備えたSACADURAの張りは、木製の梁を回し、冒険に出たような印象をユーザーに与えます。その裏側には「1922、8383 km」の碑文があり、リスボンとリオデジャネイロを結ぶ航空学のこの歴史的なマイルストーンを記録しています。 SACADURAは、おなじみの陽気さや都会の興奮の空間を旅し、それぞれの場所を思い出深いものにします。
    仕様
    • - Materials: solid ash, oak, walnut or metal and fabric by Gabriel.dk (‘Step’ or ‘Luna 2’ and ‘Obika Leather +’).

      - Finishings: wood finished with colourless matt varnish.

      - Custom: arranged with the client.

    技術仕様
    • Unique refarmchair-sacadura
    • コレクションセットDina
    • コレクションChairs by DAM
    • タイプデジタル インベントリ(製品群)
    • 公開日2022-01-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)79
    • 幅(mm)69
    • 奥行き(mm)57
    関連
    • 主なマテリアル椅子張り用材料
    • 副マテリアル灰
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - アームチェア
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
    • MasterFormat 2014 コード12 52 19
    • MasterFormat 2014 タイトルUpholstered Seating
    • OmniClassNumber23-21 23 13 11
    • OmniClassタイトルResidential Chairs

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    中華人民共和国
    イギリス
    カナダ
    日本
    イタリア
    オーストリア
    オランダ
    ギリシャ
    スイス
    スペイン
    デンマーク
    ドイツ
    フランス
    ブルガリア
    ベルギー
    ポルトガル

    類似製品