製品の公開
NTV2 Non-walking roof
Danosa

NTV2 Non-walking roof

Google翻訳”,
ノンウォーキングルーフ:-防水:接着された2層瀝青膜(SBS)-断熱材:ミネラルウール(MW)-仕上げ:屋外シート利点:-高弾性と優れた耐久性を備えた防水。 -トーチランプを使用したアプリケーション。 -自己修復防水膜。 -接着された2層防水。 -亀裂を迂回する優れた能力。 -微生物や錆に強い防水膜。 -紫外線に強い防水。 -環境製品宣言(EPD)。使用法:-ロジスティックおよび工業用建物。 -一般の出席者用の建物:ショッピングセンター。 -公共または民間の住宅用建物。 -教育用の建物:学校、大学、保育園。 -管理および企業の建物。 -医療施設:病院、外来診療所、ナーシングホーム。
仕様
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS:

    VAPOR BARRIER:

    - Product: SELF-DAN PE

    - Description: Self-adhesive membrane manufactured with bituminous selected mastic modified with high performance SBS polymers, this will provide, easy application and great durability. As a top layer it has a HDPE film, which will provide better mechanical resistance, puncture resistance (static and dynamic) and high elongation characteristics. At the bottom side it has a releasable film.

    - Property: Water vapor diffusion resistance (EN 13984)

    - Value: µ more than115.000

    THERMAL INSULATION:

    - Product: Rigid polyisocyanurate (PIR) foam panel coated on one side with a bituminous glass veil and on the other side with a glass veil.

    - Description: Rigid polyisocyanurate (PIR) foam panel coated on one side with a bituminous glass veil and on the other side with a glass veil. Panels mechanically fixed

    - Property: Thermal conductivity (EN 12667), Reaction to fire (EN 13501-1)

    - Value: λ= 0,028 W/mK


    WATERPROOFING:

    - Product: GLASDAN 40 P ELAST

    - Description: it is a waterproofing bituminous sheet composed of a fiberglass reinforcement and covered on both sides with SBS modified bitumen mastic.

    - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing

    WATERPROOFING:

    - Product: POLYDAN 180/50 GP ELAST

    - Description: Bituminous SBS modified capsheet reinforced with a heavy non-woven polyester felt. The upper surface is finished with mineral chipping. The underside has a quick-melt thermofusible film. Designed for torch-applied applications and Safe2Torch details using hot-air.

    - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing

技術仕様
  • Unique refNTV2
  • コレクションセットRoofing
  • コレクションTraditional
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアスファルト
  • 副マテリアルPolyisocyanorate PIR
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • Uniclass2015コードEF_30_10
  • Uniclass2015詳細Roofs
  • MasterFormat 2014 コード07 55 52
  • MasterFormat 2014 タイトルModified Bituminous Protected Membrane Roofing
  • OmniClassNumber23-13 25 17 13 11
  • OmniClassタイトルBituminous Sheet Waterproofing
  • UniFormatIIコードB30
  • UniFormatIIタイトルROOFING