製品の公開
DANOEXIT 900x1200
Danosa

DANOEXIT 900x1200

Google翻訳”,
天井照明と屋根へのアクセスを目的とした、15cmの強化ポリエステルベースに固定された、厚さ3mmの二重のメタクリレートドームで作られた実用的な手動開口天窓。あらゆるタイプの建物のあらゆる屋根に捧げられています。利点と利点:ダノサドームは、完璧な太陽光の拡散と透過を提供し、電気エネルギー消費を削減し、凝縮することなく屋根を完全に防水します。
仕様
  • MECHANICAL CHARACTERISTICS: DOME: - Weight: 1,18 gr/cm3 (DIN 53479) - Tensile strength: 750 kg/cm2 (DIN 53455) - Compression resistance: 1500 kg/cm2 (DIN 53454) - Bending resistance: 1400 kg/cm2 (DIN 53452) - Impact resistance: 2,3 kg/cm2 (DIN 53453) - Abrasión resistance: 70 mg (UNE 53166-71) - Elasticity module: 30000 kg/cm2 (DIN 53457) - Elongation at break: 4,4 % (DIN 53455) - Water absorption (24h): 0,17 % (DIN 53472) Contraction: 2 % (UNE 53340-77-II) PLINTH BASE: - Weight: 1,5 gr/cm3 (DIN 53479) - Tensile strength: 1000 kg/cm2 (DIN 53455) - Compression resistance: 2000 kg/cm2 (DIN 53454) - Bending resistance: 1600 kg/cm2 (DIN 53452) - Impact resistance: 1000 cm.kg/cm2 (DIN 53453) PRESENTATION: - Ceiling opening HF: 900x1200 mm. - Exterior size ExF: 820x1120 mm. - Light Entry CxD: 690x990 mm. - Dome height Hc: 180 mm. - Eave G: 65 mm. - Product Code: 555105
技術仕様
  • Unique refdanoexit_900_1200
  • コレクションセットLighting
  • コレクションSkylight
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1200
  • 幅(mm)900
関連
  • 主なマテリアルアクリレート
  • 副マテリアルポリエステル樹脂
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(特殊)・ガラス天井
  • IFC分類オープニングエレメント
  • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
  • Uniclass2015詳細Skylights
  • MasterFormat 2014 コード08 63 13
  • MasterFormat 2014 タイトルDomed Metal-Framed Skylights
  • OmniClassNumber23-17 17 00
  • OmniClassタイトルSkylights
  • UniFormatIIコードB3020
  • UniFormatIIタイトルRoof Openings
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
類似製品