製品を公開する
DANOLIGHT 700x700
Danosa

DANOLIGHT 700x700

Google翻訳,
厚さ3mmの二重のメタクリレートドームで作られた固定天窓。15cmの強化ポリエステルベースに固定されており、天井照明のみを対象としています。あらゆる種類の建物のあらゆる屋根に適しています。利点と利点:ダノサドームは、完璧な太陽光の拡散と透過を提供し、電気エネルギー消費を削減し、凝縮することなく屋根を完全に防水します。
仕様
  • MECHANICAL CHARACTERISTICS: DOME: - Weight: 1,18 gr/cm3 (DIN 53479) - Tensile strength: 750 kg/cm2 (DIN 53455) - Compression resistance: 1500 kg/cm2 (DIN 53454) - Bending resistance: 1400 kg/cm2 (DIN 53452) - Impact resistance: 2,3 kg/cm2 (DIN 53453) - Abrasión resistance: 70 mg (UNE 53166-71) - Elasticity module: 30000 kg/cm2 (DIN 53457) - Elongation at break: 4,4 % (DIN 53455) - Water absorption (24h): 0,17 % (DIN 53472) - Contraction: 2 % (UNE 53340-77-II) PLINTH BASE: - Weight: 1,5 gr/cm3 (DIN 53479) - Tensile strength: 1000 kg/cm2 (DIN 53455) - Compression resistance: 2000 kg/cm2 (DIN 53454) - Bending resistance: 1600 kg/cm2 (DIN 53452) - Impact resistance: 1000 cm.kg/cm2 (DIN 53453) PRESENTATION: - Ceiling opening HF: 700x1000 mm - Exterior size ExF: 615x915 mm - Light Entry CxD: 485x785 mm - Dome height Hc: 140 mm - Eave G: 65 mm - Product Code: 555006
技術仕様
  • 固有参照番号danolight_700_700
  • 製品ファミリLighting
  • 製品グループSkylight
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-26
  • 版番号1
  • 高さ(mm)700
  • 幅(mm)700
関連
  • 主要素材アクリレート
  • 副素材ポリエステル樹脂
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
分類
  • BIMobjectカテゴリー窓 - 天窓(特殊)・ガラス天井
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass 2015 コードPr_30_59_72_77
  • Uniclass 2015 説明Skylights
  • CSI MasterFormat 2014 コード08 63 13
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルDomed Metal-Framed Skylights
  • OmniClass 番号23-17 17 00
  • OmniClass タイトルSkylights
  • CSI UniFormat II コードB3020
  • CSI UniFormat II タイトルRoof Openings