製品の公開
DANOLIGHT PLUS 2000x2000
Danosa

DANOLIGHT PLUS 2000x2000

Google翻訳”,
断熱材を備えた厚さ1.5mm、高さ300mmの亜鉛メッキ鋼製台座と、鋼製プロファイルで湾曲した厚さ10mmのセルラーポリカーボネートドームで構成される、天井の自然照明用の天窓。利点と利点:ダノサドームは、完璧な太陽光の拡散と透過を提供し、電気エネルギー消費を削減し、凝縮することなく屋根を完全に防水します。
仕様
  • MECHANICAL CHARACTERISTICS: DOME: - Weight: 1,2 gr/cm3 (DIN 53479) - Tensile strength: more than 60 MPa (MPa) - Elasticity module: more than 2300 MPa (DIN 53457) - Elongation at break: more than 100% (DIN 53455) - Water absorption (24h): 0,35% (DIN 53495) PLINTH BASE: - Tensile strength: 500 N/mm2 (EN 10346/09) PRESENTATION: - Ceiling opening: 2000x2000 mm - Outside dimension: 2180x2180 mm - Light entry: 2000x2000 mm - Height: 310 mm - Product Code: 554346
技術仕様
  • Unique refdanolight_plus_2000_2000
  • コレクションセットLighting
  • コレクションSkylight
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2000
  • 幅(mm)2000
関連
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(特殊)・ガラス天井
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
  • Uniclass2015詳細Skylights
  • MasterFormat 2014 コード08 63 13
  • MasterFormat 2014 タイトルDomed Metal-Framed Skylights
  • OmniClassNumber23-17 17 00
  • OmniClassタイトルSkylights
  • UniFormatIIコードB30
  • UniFormatIIタイトルROOFING
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
類似製品