製品の公開
Danpalon® Black
Danpal

Danpalon® Black

Google翻訳”,
Danpalon®Microcellポリカーボネートパネルは革新的な押出技術で製造されており、市場に出回っている他のポリカーボネートパネルの大部分の10倍のセルを提供し、顧客に半透明性と強度の最良の組み合わせを提供します。リブ間の間隔が狭いため、優れた品質の光が得られます。 Danpalon®Microcellポリカーボネートパネルは、さまざまな厚さと幅で利用できます。垂直サポート間の気密性により、Danpalon®Microcellポリカーボネートパネルは衝撃やひょうによる損傷に対して最高の耐性を提供し、セルの濃度が高いため、機械的特性と剛性が向上します。特殊効果のために不透明、透明、2色で利用できます。
仕様
  • Thicknesses : 8, 10, 12, 16, 22, 35, 50 mm Modules : 600, 900, 1040 mm Length : Standard up to 12m maximum Please contact us in order to know the relation between thicknesses and modules
技術仕様
  • Unique refBlack
  • コレクションセットDanpalon®
  • コレクションMat
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリカーボネイト
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
  • IFC分類建物エレメント
  • Uniclass2015コードPr_25_71_63_65
  • Uniclass2015詳細Polycarbonate profiled sheets
  • MasterFormat 2014 コード08 45 13
  • MasterFormat 2014 タイトルStructured-Polycarbonate-Panel Assemblies
  • OmniClassNumber23-13 19 13 11 23
  • OmniClassタイトルSolid Plastic Sheets
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
類似製品