このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

MIDO PYYKKIKAAPPI 172,8X35X60 CM HAVANNA/MATTAVALKOINEN 1 OVI

Unique ref.: KDP05221F
ブランド名: Dansani-FI
製品ファミリー: Bathroom furnishing
製品グループ: MIDO
幅 (mm): 350
高さ (mm): 1728
奥行 (mm): 600
公開日: 2014-02-11
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (3)
Designia ja huolellista viimeistelyä kylpyhuonekalusteissa. Tanskalainen Dansani on yksi Euroopan johtavista kylpyhuonekalusteiden valmistajista.


主なマテリアル: MDF board
副マテリアル: Melamine
デザイン: Denmark
製作国: Denmark

BIMobject カテゴリー: サニタリー - 化粧台ユニット・収納
IFC分類: Furniture
UNSPSC 名前: Furniture and Furnishings
UNSPSC コード: 56
Uniclass 1.4 コード: L8241
Uniclass 1.4 詳細: Bathroom cabinets
Uniclass 2.0 コード: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 詳細: Bathroom Cabinets
NBS Reference コード: 35-75-08
NBS Reference 詳細: Bathroom Cabinets

BIMobject®