製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
danze/products/5163e0c0-caad-4a14-accd-931838052465
ホーム
カテゴリー
キッチン
蛇口・混合栓
Danze DH451188 The Foodie Single Handle Pre-Rinse Kitchen Faucet
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Danze
フォロー
Danze DH451188 The Foodie Single Handle Pre-Rinse Kitchen Faucet
Google翻訳”,
原文を見る
撤回:
スプリングアクションスプレーワンド
流量:
1.75gpm(6.6 L / min)最大流量@ 60 psi
スプレー機能:
デュアル機能のツイストアクションスプレーヘッドにより、単一の安定した流れと強力なスプレーのどちらかを選択できます
注ぎ口の
高さとリーチ:
20 9/16 "(522mm)注ぎ口の高さと8 7/8"(226mm)注ぎ口のリーチ
カートリッジタイプ:
ドリップフリー性能のための耐久性のあるセラミックディスクバルブ
スパウトスイベル:
360°スイベルスパウトで最大の柔軟性
保証:
Danze製品は、製造上の欠陥に対する当社のメーカーの生涯限定保証の対象となります。
Amazon.comで紹介されているように
ダウンロード
仕様
仕様
Mounting:
Single Hole Installation
Deck Plate:
Includes Optional Deck Plate. Replacement Deck Plate Use DA665051, Sold Separately
Height:
20 9/16" (522mm)
Width:
4 7/16" (112mm)
Depth:
10 15/16" (278mm)
Connection Type:
9/16"-24UNEF 3/8" compression connection
Maximum Deck Thickness:
2 1/2" (64mm)
技術仕様
技術仕様
Unique ref
Danze-DH451188-The-Foodie-Single-Handle-Pre-Rinse-Kitchen-Faucet
コレクションセット
Faucet
コレクション
Kitchen
タイプ
ドキュメント(参考)
公開日
2019-02-21
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
https://www.amazon.com/dp/B06WGVJLG4?tag=bimobject-20&linkCode=ogi&th=1&psc=1
関連
関連
主なマテリアル
真鍮
設計国
アメリカ合衆国
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
キッチン - 蛇口・混合栓
UNSPSC名称
Plumbing fixtures
UNSPSC
3018
MasterFormat 2014 コード
22 41 39
MasterFormat 2014 タイトル
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClassNumber
23-31 11 00
OmniClassタイトル
Faucets
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
ダウンロード
Kohler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
ダウンロード
Kohler
Crue® Touchless pull-down kitchen sink faucet with KOHLER® Konnect™ and three-function sprayhead
5.0
(
5
)
ダウンロード
Roca
Mencia Kitchen sink mixer with swivel spout, Cold Start
4.9
(
17
)
ダウンロード
Kohler
K-22973 Crue® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
5.0
(
6
)
ダウンロード
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
ダウンロード