製品の公開
dassoXTR Epic Cognac Fence 1x6 Pre-primed Lumber Fused Exterior Bamboo (G0 - for Handrail, Fences and general utility)
dassoXTR Epic Cognac Fence 1x6 Pre-primed Lumber Fused Exterior Bamboo (G0 - for Handrail, Fences and general utility)
dassoXTR Epic Cognac Fence 1x6 Pre-primed Lumber Fused Exterior Bamboo (G0 - for Handrail, Fences and general utility)
dassoXTR Epic Cognac Fence 1x6 Pre-primed Lumber Fused Exterior Bamboo (G0 - for Handrail, Fences and general utility)
    dasso Group

    dassoXTR Epic Cognac Fence 1x6 Pre-primed Lumber Fused Exterior Bamboo (G0 - for Handrail, Fences and general utility)

    Google翻訳”,
    フューズドバンブーを使用したバンブーフェンスは、その耐久性から人気が高まっています。そのクラスA定格、WUI準拠、寸法安定性、反りや座屈、VOCゼロ、浸出なし、30%高速な設置。私たちの竹の板はすべて、6フィートの長さに設計されています。 dassoXTR Lumberを備えたフェンスは、30年間の保証が付いています。 dassoXTR材木は、処理済みの材木ポストまたはUチャネル亜鉛メッキポストに簡単に取り付けることができます。 dassoXTR Fused Bamboo Lumberをシャッターとして使用すると、手すりを使って垂直に、または1列または2列に水平に設置することで創造性を発揮できます。さまざまな材木の幅の厚板を混合して、フェンスに3次元効果を作成することもできます。製品の詳細ページをクリックして、複数のフェンスのアイデアの写真をご覧ください。
    仕様
    • Material: Bamboo
      Species: Moso Bamboo
      Color: Cognac
      Actual Size: 3/4+" X 5-3/8+" X 6'
      Lin.ft. per Bundle: 18.3
      Finishes: Pre-primed - with Natural Oil

    技術仕様
    • Unique refEPC-LUM20-137F-PP-Bamboo-Fence-Composite
    • コレクションセットdassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • コレクションdassoXTR Fused Bamboo Fences
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-07-28
    • エディション1
    • 高さ(inch)0.79
    • 幅(inch)5.39
    • 奥行き(inch)73
    関連
    • 主なマテリアル竹
    • 副マテリアル複合材
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(lbs)13.72
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC名称Wood fencing
    • UNSPSC30152002
    • Uniclass2015コードPr_25_71_97_38
    • Uniclass2015詳細Hardwood fence boards
    • MasterFormat 2014 コード32 31 29
    • MasterFormat 2014 タイトルWood Fences and Gates
    • OmniClassNumber23-11 25 19 31
    • OmniClassタイトルWood Fences

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ