製品を公開する
dassoXTR Epic Cognac Lumber 1"x8"x6' Pre-primed Lumber Flush with Oversize Trim Fused Bamboo
dassoXTR Epic Cognac Lumber 1"x8"x6' Pre-primed Lumber Flush with Oversize Trim Fused Bamboo
    dasso Group

    dassoXTR Epic Cognac Lumber 1"x8"x6' Pre-primed Lumber Flush with Oversize Trim Fused Bamboo

    Google翻訳,
    dassoXTR溶融竹材およびパネルは、粗挽きの無垢材と見なされます。それらは一般的にS2S(Smooth 2 Side)であり、サイドトリートメントはありません。ただし、一般的に側面はきれいにカットされているため、すべての側面に真の正方形のエッジがあります。材料は、すべての合板やmdf(中密度繊維板)と同じように、表面をP180サンドペーパーに研磨します。そして、すべての製材とパネル製品のように、表面を慎重に露出するようにあなたの側を選んでください。木材とパネルの両方に、AAグレードの一方の表面とCCグレードのもう一方の表面のみが付属しています。 Fused Bamboo製品を使用するときは、常に天然の熱帯木材を使用していると想定してください。素材は木/竹のように感じ、木/竹のように見え、より安定して耐久性があることを除いて、ほとんど木/竹のように反応します。溶けた竹で作業するときは、熱帯の木(Ipe、Cumaru、Redwood、Cedar)で行うかのように、それらをカット、ミル、接着、コーティングします。木工学校で学んだのと同じ木工道具と木工技術を使用してください。一般的なタングステンカーバイドの鋸刃は、dassoXTRの材木とパネルをきれいにカットすることができます。材料自体はクラスA定格であり、寸法的に安定しており、反りや座屈がなく、VOCがゼロで、浸出がありません。製材とパネルには2つの異なる色があり、いつものように、明るいエピックコニャックの色は、半透明のポリウレタンまたは無地のポリウレタンで染色または塗装することができます。溶けた竹製品の色は厚み全体にあり、肌の深さはありません。仕上げの最高の効果を得るために、常にコーティングメーカーのアプリケーションマニュアルに従うことを忘れないでください。木材と同様に、溶融竹はその表面にコーティングの層を適用すると色が豊かになります。完成した作品が未完成の裸の溶けた竹と色が異なって見える場合でも驚かないでください。フューズドバンブーランバーとパネルはどちらも、3/4 "(20MM)と1-1 / 2"(40MM)の2つの異なる厚さでトリミングできるように特大サイズで提供されます。カスタムの厚さ1-1/4インチ(30MM)は、ボリュームの特別注文で利用できます。
    仕様
    • Material: Bamboo
      Species: Moso Bamboo
      Color: Cognac
      Actual Size: 3/4+" X 8" X 6' with extra 5/4" trim
      Lin.ft. per Bundle: 4.10 sf per piece
      Finishes: Pre-primed - with Natural Oil

    技術仕様
    • 固有参照番号EPC-LUM20-205F-PP-Bamboo-Lumber-Composite
    • 製品ファミリdassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • 製品グループdassoXTR Fused Bamboo Lumbers and Panels
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-07-28
    • 版番号1
    • 高さ(インチ)0.79
    • 幅(インチ)8.07
    • 奥行き(インチ)73.23
    関連
    • 主要素材竹
    • 副素材複合材
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(lbs)20.01
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 木材
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC 名称Structures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
    • UNSPSC コード30
    • Uniclass 2015 コードPr_25_71_97_98
    • Uniclass 2015 説明Wood-resin composite weatherboards
    • CSI MasterFormat 2014 コード06 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルComposite Lumber
    • OmniClass 番号23-15 17 11 21 11
    • OmniClass タイトルBamboo
    • CSI UniFormat II コードB20
    • CSI UniFormat II タイトルEXTERIOR CLOSURE

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ