製品を公開する
dassoXTR Classic Espresso Millwork Lumber 5/16" x 4" x 6.1' Pre-primed Lumber Flush Fused Bamboo
dassoXTR Classic Espresso Millwork Lumber 5/16" x 4" x 6.1' Pre-primed Lumber Flush Fused Bamboo
dassoXTR Classic Espresso Millwork Lumber 5/16" x 4" x 6.1' Pre-primed Lumber Flush Fused Bamboo
dassoXTR Classic Espresso Millwork Lumber 5/16" x 4" x 6.1' Pre-primed Lumber Flush Fused Bamboo
    dasso Group

    dassoXTR Classic Espresso Millwork Lumber 5/16" x 4" x 6.1' Pre-primed Lumber Flush Fused Bamboo

    Google翻訳,
    dassoXTR Fused Bamboo S4S木工製品は、その名のとおり、Smooth 4 Side(S4S)であり、長辺が丸みを帯びており、すぐに使用できるように外部オイルで事前に下塗りされています。このカテゴリーは、事前に粉砕され、事前に下塗りされた材木であるため、処理と設置にかかる時間が短縮されます。すべてのFusedBambooS4S木工製品製材には、トリミング用の長さが追加されています。それらは異なる公称厚さで提供されます:5/16 "、3/4"および1-1/2"。木工製品の材木は、プライバシーフェンス、手すり、手すり子、手すり、ファサード、ルーバーなど、想像できる多くの用途に適しています。それは本当にあなたの想像力が限界です。 Fused Bamboo製品を使用するときは、常に天然の熱帯木材を使用していると想定し、露出面として常に最良の面を選択してください。素材は木/竹のように感じ、木/竹のように見え、より安定して耐久性があることを除いて、ほとんど木/竹のように反応します。溶けた竹を扱うときは、熱帯の木(イペ、クマル、レッドウッド、シダーなど)を扱う場合と同じように、それらをカット、ミル、接着、コーティングします。木工学校で学んだのと同じ木工道具と木工技術を使用してください。一般的なタングステンカーバイドのこぎり刃は、dassoXTR木工製品の木材をきれいにカットすることができます。材料自体はクラスA定格であり、寸法的に安定しており、反りや座屈がなく、VOCがゼロで、浸出がありません。
    仕様
    • Material: Bamboo
      Species: Moso Bamboo
      Color: Espresso
      Actual Size: 5/16" X 3-15/16" X 6.1'
      Lin.ft. per Bundle: 73.2 lf per bundle
      Finishes: Pre-primed - with Natural Oil

    技術仕様
    • 固有参照番号XTR-LUM08-100F-PP-Bamboo-Millwork-Lumber-Composite
    • 製品ファミリdassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • 製品グループdassoXTR Fused Bamboo Millwork Lumber
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-07-28
    • 版番号1
    • 高さ(インチ)0.32
    • 幅(インチ)3.94
    • 奥行き(インチ)73.23
    関連
    • 主要素材竹
    • 副素材複合材
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(lbs)3.78
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 木材
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC 名称Structures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
    • UNSPSC コード30
    • Uniclass 2015 コードPr_25_71_97_98
    • Uniclass 2015 説明Wood-resin composite weatherboards
    • CSI MasterFormat 2014 コード06 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルComposite Lumber
    • OmniClass 番号23-15 17 11 21 11
    • OmniClass タイトルBamboo
    • CSI UniFormat II コードB20
    • CSI UniFormat II タイトルEXTERIOR CLOSURE

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ