製品の公開
dassoXTR Classic Espresso Porch 1x4 Porch Flooring T&G Fused Bamboo (also for Interior Floors)
dassoXTR Classic Espresso Porch 1x4 Porch Flooring T&G Fused Bamboo (also for Interior Floors)
dassoXTR Classic Espresso Porch 1x4 Porch Flooring T&G Fused Bamboo (also for Interior Floors)
dassoXTR Classic Espresso Porch 1x4 Porch Flooring T&G Fused Bamboo (also for Interior Floors)
    dasso Group

    dassoXTR Classic Espresso Porch 1x4 Porch Flooring T&G Fused Bamboo (also for Interior Floors)

    Google翻訳”,
    dassoXTR Fused Bamboo Porch Flooringは、内部フローリングと外部ポーチ用に特別に設計されており、美観と耐久性において一般的なポーチフローリングよりも優れています。 dassoXTR溶融竹ポーチフローリングは、独自のクラスでユニークです。それはあなたがあなたの内部の床面積を家の外部に拡張することができるように設計されています。それをポーチ、ベランダ、バルコニー、あるいは単に固く溶けた竹のフローリングと呼んでください。このプロファイルは、スペースの上部に屋根がある限り、外部および内部のフロアスペースに適しています。ポーチフローリングは、各厚板の間に隙間なく設置されるため、デッキ板とは異なります。すべての厚板は、標準的なレッドオークのフローリングのように、すべての面に舌と溝があり、互いに結合しています。溶融竹は寸法が非常に安定しており、反りや座屈がなく、VOCがゼロで、浸出がありません。防水性と耐火性があります。材料は、クラスA火災評価とWUI準拠の両方に合格しました。このプロファイルは、18ゲージの1〜3/4インチのクリートを使用した床釘打機を備えた標準的な赤い無垢フローリングの厚板と同じように設置するように設計されています。またはポリウレタンコーティングで接着することによって。フューズドバンブーポーチフローリングには2色があり、いつものように、明るいエピックコニャックの色は、半透明のポリウレタンまたは無地のポリウレタンで染色または塗装することができます。溶けた竹製品の色は厚み全体にあり、肌の深さはありません。フローリングは、無垢フローリングと同じように3〜4回砂を塗ることができます。仕上げの最高の効果を得るために、常にコーティングメーカーのアプリケーションマニュアルに従うことを忘れないでください。ポーチフローリングは、堅固なフローリングの設置で使用される5つの一般的に使用されるトリムピース、つまり、階段スレッド、レデューサー、可変しきい値、Tモールディング、およびクォーターラウンドのいずれでも機能します。カスタムメイドの特注品として各トリムピースをご用意しております。
    仕様
    • Material: Bamboo
      Species: Moso Bamboo
      Color: Espresso
      Thickness (fraction): 3/4"
      Width (fraction): 3-3/4"
      Length/Length Range: 6'
      Lineal Feet Per Bundle: 36
      SF Per Bundle: 11.35
      Finishes: Pre-primed - with Natural Oil

    技術仕様
    • Unique refXTR-POR18-96-PP-Bamboo-Porch-Composite
    • コレクションセットdassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • コレクションdassoXTR Fused Bamboo Porch Flooring
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-07-28
    • エディション1
    • 高さ(inch)0.71
    • 幅(inch)3.78
    • 奥行き(inch)72
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアル複合材
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(lbs)8.08
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - デッキ・スラブ・床
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Wood flooring
    • UNSPSC30161702
    • Uniclass2015コードSs_30_20
    • Uniclass2015詳細Flooring and decking systems
    • MasterFormat 2014 コード09 62 23
    • MasterFormat 2014 タイトルBamboo Flooring
    • OmniClassNumber23-15 17 13 11
    • OmniClassタイトルWood Flooring
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes