製品の公開
Locking Weapon Racks

Locking Weapon Racks

Google翻訳”,
Datum社のシングルヒンジ式およびダブルヒンジ式武器ラックは、キャビネットの幅全体を最大限に活用した従来型の収納キャビネットです。十分なクリアランスにより、収納された武器、装備、アクセサリーに簡単にアクセスできます。二つ折り式武器ラックのドアはキャビネット内部に完全に収納できるため、キャビネット周辺を自由に移動できます。このモデルは米軍が定めるセキュリティ基準を満たしており、床面積が限られた場所での使用に最適です。
仕様
  • Dimensions

    Hinged Door Size Options

    • Width: 21" or 42"
    • Depth: 15
    • Height: 24*, 36", 45*, 50*, 64", 72", or 84*
    • Custom sizes available, contact us for details

    Bi-Fold Door Size Options

    • Width: 42"
    • Depth: 15*
    • Height: 24", 36", 45", 50*, 64", 72", or 84*
    • Custom sizes available, contact us for details

    Specifications are subject to change. Contact Datum for the most accurate product details.

技術仕様
  • Unique reflocking-weapon-racks
  • コレクションセットWeapon Storage
  • コレクションLocking weapon Racks
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-05-01
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具
  • ETIM コードEG017960
  • ETIM 名Furniture
  • Uniclass2015コードPr_40_50
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルOffice Furniture
  • OmniClassNumber23-21 13 00
  • OmniClassタイトルRetail and Office Equipment and Furnishings