製品の公開
Hammock bar
David design

Hammock bar

5つ星のうち4.54.5(28 レビュー)
Google翻訳”,
AxelBjurströmsチェアハンモックは「今年のチェア」に選ばれ、現在では世界中の多くのホテルやレストランで一般的なチェアとなっています。ハンモックバーはハンモックコレクションを完成させ、同じ外観でより高い座り心地を可能にします。特徴的な金属フレームに植物性のなめし革を固定した革新的なデザイン。ハンモックバースツールは、背もたれでもう少しプライバシーを守り、最大限の快適さとスタイルを提供します。シートの高さは650mmと750mmの2種類があり、どちらもクラスで快適に座ることができます。ハンモックは、椅子、イージーチェア、プーフ、スツール、ベンチ、テーブルとしてもご利用いただけます。
仕様
  • Product information Vegetable leather, black, brown, cognac or natural. Base in metal, black or chrome. Height 855 or 955 mm Depth 485 mm Width 445 mm Seat height 650 or 750 mm Weight 8 kg Volume 0,4 cbm Vegetabiliskt läder, svart, brun, cognac eller natur Underrede i metall, svart eller krom. Höjd 855 eller 955 mm Djup 485 mm Bredd 445 mm Sitthöjd 650 eller 750 mm Vikt 8 kg Volym 0,4 kbm
技術仕様
  • Unique refHammock-bar
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションHammock
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-26
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • MasterFormat 2014 コード12 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
  • OmniClassNumber23-21 23 00
  • OmniClassタイトルResidential Furniture and Equipment
  • UniFormatIIコードE
  • UniFormatIIタイトルEQUIPMENT & FURNISHINGS

対応地域

ヨーロッパ
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
5つ星のうち4.4 4.4 (14)
5つ星のうち1.8 1.8 (22)
5つ星のうち4.4 4.4 (61)
5つ星のうち2.9 2.9 (7)
5つ星のうち4.8 4.8 (17)