製品の公開
Architectural, Decorative and Cast-In-Place Concrete
Davis Colors

Architectural, Decorative and Cast-In-Place Concrete

Google翻訳”,
Davis Colorsは、ポルトランドセメントコンクリートに混合するために特別に処理された純粋な濃縮顔料で作られています。それらは耐光性、耐アルカリ性、耐候性があり、コンクリートに長持ちする魅力を与えるように配合されています。 Davis Colorsは、コンクリートに色のデザイン次元を追加します。

基本的な使用法:Davis Colorsを使用して、現場打ちコンクリートの建物、構造物、および舗装を美化します。 Davis Colorsは、プレキャストおよびティルトアップコンクリート、コンクリート組積造ユニットおよびユニットペーバー、組積造モルタル、吹き付けコンクリート、石膏、およびその他のコンクリート製品にも使用できます。

構成:デイビスカラーは、鉄からリサイクルされた、または地球から精製された金属または鉱物酸化物から作られた混色です。ほとんどのデイビスカラーは、不活性で環境に安全な材料である酸化鉄から作られています。 (Davis Colors 807および8084は濃縮カーボンブラックであり、独自のプロセスで処理されて、色合いの強度と分散性が向上しています。コンクリートが空気連行せず、水による損傷から保護されている経済的な代替品です。)

Davis Colorsは、バッグからバッグへ、そして毎年、色の均一性を維持するために、正確な品質管理基準に従って製造されています。それらは、高い着色強度を得るために、微細な粒子サイズに機械的に粉砕されます。

制限事項:塩化カルシウムを含む混合物と一緒に使用しないでください。 DavisColorsはミックスインでのみ使用できます。コンクリートの表面にふりかけたり、ほこりをかけたりしないでください。

適用基準:Davis Colorsは、顔料の耐アルカリ性、安定性、耐光性、およびコンクリートとの適合性について、次の基準を満たすか上回っています。

* ASTMC979-82一体着色コンクリート用顔料。
*ポルトランドセメントおよびポルトランドセメント製品用のBS1014顔料。
* DIN53237セメントおよび石灰製品の着色用顔料。

色:デイビスカラーは幅広い色でご利用いただけます。大胆で強烈なプレミアムカラー、1平方フィートあたり1ドル未満の追加の標準的な色合い、予算に応じた微妙な色合いがあります。さらに、特別なデザイン要件を満たすために、色をカスタムブレンドすることができます。
技術仕様
  • Unique refnst10699
  • コレクションセットBuilding Materials
  • コレクションColoring Agents
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2009-10-19
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - コンクリート