製品を公開する
Silia, Hook single
Silia, Hook single
    Deante

    Silia, Hook single

    Google翻訳,
    ミニマリストのバスルームフックは、興味深いデザインと高い機能性を組み合わせて設計されています。すべての現代的または伝統的な入浴サロンに適合します。明るいガラスと暗いガラス、木製、金属、石の要素があります。とても使い勝手が良く、タオルや洋服を問題なく掛けることができます。要素には1つのハンドルがあります。
    仕様
    • Finish:  chrome
      Surface type:  shine
      Material:  brass
      Height [mm]:  89
      Width [mm]:  16
      Depth [mm]:  47
      Load [kg]:  5
      Mounting kit included:  Yes
    技術仕様
    • 固有参照番号ADI_0111
    • 製品ファミリSanitary
    • 製品グループAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-26
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材真鍮
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー