製品の公開
Silia, Towel hanger double
Deante

Silia, Towel hanger double

Google翻訳”,
実用的なタオル掛けは、すべてのバスルームの重要な要素です。そのミニマルなクローム デザインは、モダンなスタイルでも伝統的なスタイルでも、部屋全体の装飾に簡単にフィットします。その主な利点は、位置と高さをすばやく簡単に変更できることです。これにより、ご家族の小さなお子様でも安心してご利用いただけます。要素には 2 つのハンドルがあります。製品は壁掛け用に設計されています。
仕様
  • Finish:  titanium
    Surface type:  brushed
    Material:  brass
    Height [mm]:  89
    Width [mm]:  616
    Depth [mm]:  150
    Mounting kit included:  Yes

技術仕様
  • Unique refADI_D631
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-10-21
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー