製品の公開
Silia, Toilet paper holder  - wall-mounted
Deante

Silia, Toilet paper holder - wall-mounted

Google翻訳”,
トイレットペーパーホルダーは、機能性と美的外観を兼ね備えています。これはWC機器の目立たない要素であり、それなしではこの部屋の快適な使用を想像することはできません。高品質の金属の頑丈な構造とエレガントな仕上がりが特徴です。ミニマリストのデザインは、Deanteコレクションの他の部分と一致しています。それはそれがより良いことを意味する現代のインテリアに完全にフィットします。
仕様
  • Finish:  brushed steel
    Surface type:  shine
    Material:  brass
    Height [mm]:  160
    Width [mm]:  167
    Depth [mm]:  85
    Load [kg]:  5
    Mounting kit included:  Yes
技術仕様
  • Unique refADI_F211
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-10-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー

対応地域

ヨーロッパ