製品の公開
Silia, Hook single
Deante

Silia, Hook single

Google翻訳”,
ミニマリストのバスルームフックは、興味深いデザインと高い機能性を組み合わせて設計されています。すべての現代的または伝統的な入浴サロンに適合します。明るいガラスと暗いガラス、木製、金属、石の要素があります。とても使い勝手が良く、タオルや洋服を問題なく掛けることができます。要素には1つのハンドルがあります。
仕様
  • Finish:  brushed gold
    Surface type:  shine
    Material:  brass
    Height [mm]:  89
    Width [mm]:  16
    Depth [mm]:  47
    Load [kg]:  5
    Mounting kit included:  Yes
技術仕様
  • Unique refADI_R111
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-10-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー

対応地域

ヨーロッパ