製品の公開
Silia, Toilet brush wall-mounted
Deante

Silia, Toilet brush wall-mounted

Google翻訳”,
扱いやすい容器が付いたトイレ用ブラシは、美しい外観が高い実用的な価値にうまく結びつくことができることを証明しています。しっかりと良質の素材で作られており、長年使用されます。クラシックなデザインと丁寧な仕上がりで、モダンなインテリアにぴったりです。壁に取り付けると掃除が簡単になります。床を拭くだけで周囲がきれいになります。
仕様
  • Finish:  brushed gold
    Surface type:  shine
    Material:  brass, glass, stainless steel
    Height [mm]:  354
    Width [mm]:  116
    Depth [mm]:  142
    Mounting kit included:  Yes
技術仕様
  • Unique refADI_R711
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-10-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー

対応地域

ヨーロッパ