製品の公開
Silia, Tumbler wall-mounted
Silia, Tumbler wall-mounted
    Deante

    Silia, Tumbler wall-mounted

    Google翻訳”,
    実用的なカップは、バスルームの美学と秩序の世話をするのに役立ちます。通常、最も問題となるのは、歯ブラシと歯磨き粉を保管する場所です。使用後は濡れているので、すべての閉じたスペースが最善のアイデアではありません。一方、棚や洗面台の緩みの場所は一見して見えます。バスルームマグは、これらすべてのジレンマを解決します。クラシックなデザインのユニバーサルは、それぞれのスタイルにフィットします。歯ブラシや歯磨き粉だけでなく、他の装身具にも。壁取り付け。
    仕様
    • Finish:  gold
      Surface type:  shine
      Material:  brass, glass
      Height [mm]:  162
      Width [mm]:  68
      Depth [mm]:  103
      capacity [l]:  0.2
      Mounting kit included:  Yes
    技術仕様
    • Unique refADI_Z911
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー

    対応地域

    ヨーロッパ