製品の公開
Mokko, Hook, single
Mokko, Hook, single
Mokko, Hook, single
    Deante

    Mokko, Hook, single

    Google翻訳”,
    ミニマリストのバスルームフックは、興味深いデザインと高い機能性を組み合わせて設計されています。すべての現代的または伝統的な入浴サロンに適合します。明るいガラスと暗いガラス、木製、金属、石の要素があります。とても使い勝手が良く、タオルや洋服を問題なく掛けることができます。要素には1つのハンドルがあります。
    仕様
    • Finish:  nero
      Surface type:  matte
      Material:  stainless steel
      Height [mm]:  56
      Width [mm]:  20
      Depth [mm]:  30
      Load [kg]:  5
      Mounting kit included:  Yes
    技術仕様
    • Unique refADM_N111
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)56
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル