製品の公開
Round, Soap dispenser - wall-mounted
Round, Soap dispenser - wall-mounted
    Deante

    Round, Soap dispenser - wall-mounted

    Google翻訳”,
    高品質のつや消しガラスと真ちゅうで作られた石鹸ディスペンサーは、伝統的な入浴サロンと現代の入浴サロンの両方で大いに紹介されました。このシリーズの追加の正しい選択のおかげで、あなたのバスルームは本当のリラクゼーションゾーンになります。石鹸ディスペンサーも機能します。半透明の壁は、定期的にパッケージに残っているゲルの量を示しています。あなたはそれがなくなる前に常にそれを補うでしょう。この製品は、壁に取り付けるように設計されています。
    仕様
    • Finish:  nero
      Surface type:  matte
      Material:  brass, glass, ABS, stainless steel
      Height [mm]:  159
      Width [mm]:  66
      Depth [mm]:  115
      capacity [l]:  0.2
      Mounting kit included:  Yes
    技術仕様
    • Unique refADR_N421
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー