製品の公開
Gerbera, Kitchen tap with pull-out spout
Gerbera, Kitchen tap with pull-out spout
Gerbera, Kitchen tap with pull-out spout
Gerbera, Kitchen tap with pull-out spout
Gerbera, Kitchen tap with pull-out spout
    Deante

    Gerbera, Kitchen tap with pull-out spout

    Google翻訳”,
    機能的なキッチン蛇口は、高い使いやすさと美的外観のために設計されました。エレガントなデザインはそれをモダンにフィットさせますが、スカンジナビアまたはより伝統的なものにもフィットします。シンクのバッテリーには、水の寿命を縮めるエアレーターが付いています。これは、障害のある料理の場合に非常に重要です。さらに、通気された流れはより柔らかくなります。さらに、受話器は長くて柔軟なケーブルに引っ張ることができるため、オーブンの板金や冷蔵庫の棚など、大きくて刺激の少ない要素を簡単にすすぐことができます。
    仕様
    • MIXER
      Finish: chrome
      Mixer type: single-handle, mixer
      Installation method: standing
      Total mixer height [mm]: 477
      Flow class [l/min]: Z ≤ 9 (4 - 9)
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
      MIXER CARTRIDGE
      Ceramic cartridge size: 25 mm
      SPOUTS
      Spout type: swivel, elastic
      Mixer spout range [mm]: 212
      Material: stainless steel, ZnAl
      AERATORS
      Aerator type: honeycomb
      Aerator size: M18
      CONNECTING HOSES
      Length [mm]: 450
      Installation thread: 3/8''
      Connection thread: M8
      HAND SHOWERS
      Number of functions: 2
    技術仕様
    • Unique refBGB_072M
    • コレクションセットKitchen
    • コレクションFausets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓