製品を公開する
MOMI, Kitchen tap, with pull-out spout
MOMI, Kitchen tap, with pull-out spout
MOMI, Kitchen tap, with pull-out spout
    Deante

    MOMI, Kitchen tap, with pull-out spout

    Google翻訳,
    機能的なキッチン用蛇口は、高い使いやすさと美しい外観を念頭に置いて設計されています。エレガントなデザインは、モダンなインテリアだけでなく、スカンジナビアや伝統的なインテリアにもマッチします。シンク用蛇口には、水の寿命を縮めるエアレーターが付いています。これは、食器を手で洗うときに非常に重要です。また、エアレーター付きの水流はより柔らかくなります。注ぎ口は柔軟性があり、オーブンのベーキングトレイや冷蔵庫の棚など、大きくて小さいアイテムを簡単にすすぐことができます。蛇口には、エアレーター付きから雨水への水流スイッチが付いています。
    仕様
    • MIXER
      Finish: brushed bronze
      Material: steel 304
      Mixer type: single-handle, mixer
      Installation method: standing
      Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
      MIXER CARTRIDGE
      Ceramic cartridge size: 35 mm
      AERATOR
      CONNECTING HOSE
      Length [mm]: 650
      Installation thread: 3/8''
      Connection thread: M8
      HOSE
      Length [mm]: 1800
      Braid type: not applicable
      HAND SHOWER
      Number of functions: 2

    技術仕様
    • 固有参照番号BKM_C73M
    • 製品ファミリKitchen
    • 製品グループFausets
    • 公開日2024-10-17
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材真鍮
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓