製品の公開
Arnika, Washbasin tap
Arnika, Washbasin tap
Arnika, Washbasin tap
Arnika, Washbasin tap
Arnika, Washbasin tap
    Deante

    Arnika, Washbasin tap

    Google翻訳”,
    バスルーム洗面台タップ Deante は、優れたデザインと実用的な環境ソリューションを組み合わせたものです。ボディには高品質の真鍮を使用しており、長年にわたって故障なく使用できます。クラシックなラインにより、伝統的なバスルームとよりモダンなバスルームの装飾の他の要素によって大きく構成されています。
    仕様
      • Mixer type:  single-handle, mixer
      • Body height: 171 mm
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: Z ≤ 9 (4 - 9) l/min.
      • Spout range: 118 mm
      • Supply hoses: 45 cm
    技術仕様
    • Unique refBQA_020M
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)171
    • 奥行き(mm)118
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル

    対応地域

    ヨーロッパ